Robohand Pinces
RTH - Shielded 3-Jaw Centering Parallel Gripper

RTH-5M-L

Les pinces 3 mors parallèles RTH sont idéales pour les applications de chargement / déchargement. Leur conception cartérisée empeche les copeaux et autres particules de pénetrer dans le mécanisme interne. Chaque pince est disponible en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course par mors (po) 0.51
Répétabilité (+-in) 0.001
Longueur doigts maxi (in) 8
Force de serrage avec assistance ressorts (lb) 1152
Poids (lb) 8.6
Aspiration Max (in. Hg) 8
Force de serrage (lbf) 927
Alesage cylindre (in) 3.74
Course (in) 1.02
Force de serrage avec assistance ressorts (N) 5124
Répétabilité (+-mm) 0.03
Force de serrage (N) 4125
Aspiration Max (mm Hg) 20
Longueur doigts maxi (mm) 203
Poids (kg) 3.9
Alesage cylindre (mm) 95
Imperial or Metric Product Métrique
Course par mors (mm) 13
accuracy_mm_metric 0.06
Course (mm) 26
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
nombre de mors 3
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.19
PRODUCT_WEIGHT_KG 3.9000
Caractéristiques spéciales Grande capacité
Plage de pression avec ressorts 45-100 psi
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
Plage de pression sans ressorts 30-100 psi
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits RTH
PRODUCT_WEIGHT_LBS 8.6
Assistance ressorts Optionnel
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Fonction de produit Solutions de Pince
Back to Top