Robohand Greifer
RTH - Shielded 3-Jaw Centering Parallel Gripper

RTH-5M

Die RTH Serie der Backen Parallelgreifer eignet sich besonders für das Bestücken von Maschinen. Das gekapselte Design verhindert das Eindringen von Spänen und Staub in die Antriebsmechanik. Jeder Greifer wird mit zwei Hubvarianten angeboten.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 0.51
Gewicht (lb) 8.6
Greifkraft (lbf) 1428
Zylinder Durchmesser (in) 3.74
Maximale Fingerlänge (in) 8
Hub pro Backe 0.26
Greifkraft mit Federunterstützung (lb) 1771
max. Vakuum (in. Hg) 8
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.001
accuracy_mm_metric 0.06
max. Vakuum (mm Hg) 20
Greifkraft (N) 6353
Hub (mm) 13
Greifkraft mit Federunterstützung (N) 7877
Maximale Fingerlänge (mm) 203
Gewicht (kg) 3.9
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.03
Zylinder Durchmesser (mm) 95
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub pro Backe (mm) 6.5
PRODUCT_WEIGHT_LBS 8.6
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
Anzahl der Spannbacken 3
PRODUCT_WEIGHT_KG 3.9000
Federunterstützung Optional
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Druckbereich mit Feder 45-100 psi
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.19
Produkt Typen Gekapselter Parallel Greifer, 3 Backen , zentrisch
Sonderausführung Schwerlast
Druckbereich ohne Feder 30-100 psi
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktreihe RTH
Produktfunktion Greifen
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produktzubehör
VLVF-005
G 1/8 Durchflusskontrolle – 6mm AD Rohr
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-365V
Dichtungs-Reparatursatz Hinterer - M-V Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-365
Dichtungs-Reparatursatz Hinterer - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
PLFT-025
Armaturenanschluss – G1/8-Außengewinde zu 1/8 NPT-Innengewinde
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-351
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-351V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top