Robohand Pinces
RTH - Shielded 3-Jaw Centering Parallel Gripper

RTH-5M

Les pinces 3 mors parallèles RTH sont idéales pour les applications de chargement / déchargement. Leur conception cartérisée empeche les copeaux et autres particules de pénetrer dans le mécanisme interne. Chaque pince est disponible en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Répétabilité (+-in) 0.001
Course par mors (po) 0.26
Longueur doigts maxi (in) 8
Force de serrage avec assistance ressorts (lb) 1771
Alesage cylindre (in) 3.74
Aspiration Max (in. Hg) 8
Force de serrage (lbf) 1428
Course (in) 0.51
Poids (lb) 8.6
Course (mm) 13
accuracy_mm_metric 0.06
Répétabilité (+-mm) 0.03
Force de serrage avec assistance ressorts (N) 7877
Alesage cylindre (mm) 95
Aspiration Max (mm Hg) 20
Course par mors (mm) 6.5
Imperial or Metric Product Métrique
Force de serrage (N) 6353
Poids (kg) 3.9
Longueur doigts maxi (mm) 203
PRODUCT_WEIGHT_LBS 8.6
Assistance ressorts Optionnel
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de pression avec ressorts 45-100 psi
283-HTS_TARIFF_CODE 84798997
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.19
Plage de pression sans ressorts 30-100 psi
Gammes de produits RTH
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
nombre de mors 3
PRODUCT_WEIGHT_KG 3.9000
Fonction de produit Solutions de Pince
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Caractéristiques spéciales Grande capacité
Accessoires de produit
VLVF-005
Contrôle du débit ajustable G1/8, tube diam. ext. 6 mm
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-011
Capteur magnétorésistif PNP 8 mm (cylindre 90 degrés) avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-365V
Kit de réparation de joints d’entrée arrière Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-365
Kit de réparation de joints d’entrée arrière Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
PLFT-025
Raccord de tuyauterie - mâle G1/8 à adaptateur 1/8 NPT
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-351
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011-C
Capteur inductif NPN M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011-C
Capteur inductif PNP M8 avec connecteur M8
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-011
Capteur magnétorésistif NPN avec cylindre 90 degrés et déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-351V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISP-011
Capteur inductif PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OISN-011
Capteur inductif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top