Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RTH-6M-L
RTH-6M-L
Die RTH Serie der Backen Parallelgreifer eignet sich besonders für das Bestücken von Maschinen. Das gekapselte Design verhindert das Eindringen von Spänen und Staub in die Antriebsmechanik. Jeder Greifer wird mit zwei Hubvarianten angeboten.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Zylinder Durchmesser (in)
4.72
Hub pro Backe
0.63
Maximale Fingerlänge (in)
10
Hub (in)
1.26
max. Vakuum (in. Hg)
8
Greifkraft (lbf)
1490
Greifkraft mit Federunterstützung (lb)
2017
Gewicht (lb)
17.4
Zylinder Durchmesser (mm)
120
Greifkraft mit Federunterstützung (N)
8971
max. Vakuum (mm Hg)
20
Hub pro Backe (mm)
16
accuracy_mm_metric
0.08
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Greifkraft (N)
6629
Hub (mm)
32
Maximale Fingerlänge (mm)
254
Gewicht (kg)
7.9
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.04
Produktfunktion
Greifen
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Anzahl der Spannbacken
3
Federunterstützung
Optional
Produktreihe
RTH
Download Betriebshandbücher
https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
Sonderausführung
Schwerlast
Druckbereich mit Feder
55-100 psi
Produkt Typen
Gekapselter Parallel Greifer, 3 Backen , zentrisch
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.36
Druckbereich ohne Feder
30-100 psi
Back to Top