Robohand Pinces
RTH - Shielded 3-Jaw Centering Parallel Gripper

RTH-6M-L

Les pinces 3 mors parallèles RTH sont idéales pour les applications de chargement / déchargement. Leur conception cartérisée empeche les copeaux et autres particules de pénetrer dans le mécanisme interne. Chaque pince est disponible en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur doigts maxi (in) 10
Course (in) 1.26
Force de serrage avec assistance ressorts (lb) 2017
Force de serrage (lbf) 1490
Course par mors (po) 0.63
Alesage cylindre (in) 4.72
Aspiration Max (in. Hg) 8
Poids (lb) 17.4
Poids (kg) 7.9
Aspiration Max (mm Hg) 20
Répétabilité (+-mm) 0.04
Course (mm) 32
Force de serrage (N) 6629
Alesage cylindre (mm) 120
Imperial or Metric Product Métrique
Force de serrage avec assistance ressorts (N) 8971
Course par mors (mm) 16
accuracy_mm_metric 0.08
Longueur doigts maxi (mm) 254
Plage de pression avec ressorts 55-100 psi
Assistance ressorts Optionnel
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.36
nombre de mors 3
Plage de pression sans ressorts 30-100 psi
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Fonction de produit Solutions de Pince
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits RTH
Caractéristiques spéciales Grande capacité
Back to Top