Robohand Greifer
RTH - Shielded 3-Jaw Centering Parallel Gripper

RTH-7M-L

Die RTH Serie der Backen Parallelgreifer eignet sich besonders für das Bestücken von Maschinen. Das gekapselte Design verhindert das Eindringen von Spänen und Staub in die Antriebsmechanik. Jeder Greifer wird mit zwei Hubvarianten angeboten.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 1.97
Zylinder Durchmesser (in) 6.14
Gewicht (lb) 34.6
Greifkraft mit Federunterstützung (lb) 3222.0
max. Vakuum (in. Hg) 8.0
Hub pro Backe 0.99
Maximale Fingerlänge (in) 14.0
Greifkraft (lbf) 2496.0
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.05
Greifkraft (N) 11102.0
accuracy_mm_metric 0.1
max. Vakuum (mm Hg) 20.0
Greifkraft mit Federunterstützung (N) 14322.0
Zylinder Durchmesser (mm) 156
Maximale Fingerlänge (mm) 355.0
Hub pro Backe (mm) 25.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Hub (mm) 50.0
Gewicht (kg) 15.7
Sonderausführung Schwerlast
PublishedDate 1673982837000
Druckbereich ohne Feder 30-100 psi
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
Druckbereich mit Feder 55-100 psi
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktfunktion Greifen
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produkt Typen Gekapselter Parallel Greifer, 3 Backen , zentrisch
Federunterstützung Optional
Anzahl der Spannbacken 3.0
Produktreihe RTH
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.85
Back to Top