Robohand Pinces
RTH - Shielded 3-Jaw Centering Parallel Gripper

RTH-7M-L

Les pinces 3 mors parallèles RTH sont idéales pour les applications de chargement / déchargement. Leur conception cartérisée empeche les copeaux et autres particules de pénetrer dans le mécanisme interne. Chaque pince est disponible en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Course par mors (po) 0.99
Aspiration Max (in. Hg) 8.0
Force de serrage avec assistance ressorts (lb) 3222.0
Force de serrage (lbf) 2496.0
Course (in) 1.97
Longueur doigts maxi (in) 14.0
Alesage cylindre (in) 6.14
Poids (lb) 34.6
Force de serrage (N) 11102.0
Longueur doigts maxi (mm) 355.0
accuracy_mm_metric 0.1
Imperial or Metric Product Métrique
Répétabilité (+-mm) 0.05
Alesage cylindre (mm) 156
Course par mors (mm) 25.0
Aspiration Max (mm Hg) 20.0
Course (mm) 50.0
Force de serrage avec assistance ressorts (N) 14322.0
Poids (kg) 15.7
nombre de mors 3.0
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
PublishedDate 1673982837000
Plage de pression sans ressorts 30-100 psi
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Assistance ressorts Optionnel
Caractéristiques spéciales Grande capacité
Fonction de produit Solutions de Pince
Gammes de produits RTH
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
Plage de pression avec ressorts 55-100 psi
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.85
Back to Top