Robohand Greifer
RTH - Shielded 3-Jaw Centering Parallel Gripper

RTH-8M-L

Die RTH Serie der Backen Parallelgreifer eignet sich besonders für das Bestücken von Maschinen. Das gekapselte Design verhindert das Eindringen von Spänen und Staub in die Antriebsmechanik. Jeder Greifer wird mit zwei Hubvarianten angeboten.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 96.8
Hub pro Backe 1.38
max. Vakuum (in. Hg) 8.0
Greifkraft (lbf) 5122.0
Hub (in) 2.76
Greifkraft mit Federunterstützung (lb) 6450.0
Zylinder Durchmesser (in) 8.86
Maximale Fingerlänge (in) 16.0
Gewicht (kg) 43.9
Maximale Fingerlänge (mm) 406.0
Hub (mm) 70.0
Greifkraft mit Federunterstützung (N) 28690.0
Hub pro Backe (mm) 35.0
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
max. Vakuum (mm Hg) 20.0
accuracy_mm_metric 0.1
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.05
Greifkraft (N) 22784.0
Zylinder Durchmesser (mm) 225
PublishedDate 1673983628000
Druckbereich ohne Feder 30-100 psi
Druckbereich mit Feder 55-100 psi
Anzahl der Spannbacken 3.0
Produkt Typen Gekapselter Parallel Greifer, 3 Backen , zentrisch
Download Betriebshandbücher https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
Produktfunktion Greifen
Sonderausführung Schwerlast
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 1.7
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Federunterstützung Optional
Produktreihe RTH
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Back to Top