Robohand Pinces
RTH - Shielded 3-Jaw Centering Parallel Gripper

RTH-8M-L

Les pinces 3 mors parallèles RTH sont idéales pour les applications de chargement / déchargement. Leur conception cartérisée empeche les copeaux et autres particules de pénetrer dans le mécanisme interne. Chaque pince est disponible en deux courses
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage avec assistance ressorts (lb) 6450.0
Alesage cylindre (in) 8.86
Aspiration Max (in. Hg) 8.0
Course (in) 2.76
Course par mors (po) 1.38
Force de serrage (lbf) 5122.0
Poids (lb) 96.8
Longueur doigts maxi (in) 16.0
accuracy_mm_metric 0.1
Force de serrage (N) 22784.0
Alesage cylindre (mm) 225
Poids (kg) 43.9
Longueur doigts maxi (mm) 406.0
Course (mm) 70.0
Course par mors (mm) 35.0
Aspiration Max (mm Hg) 20.0
Imperial or Metric Product Métrique
Force de serrage avec assistance ressorts (N) 28690.0
Répétabilité (+-mm) 0.05
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Fonction de produit Solutions de Pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Plage de pression avec ressorts 55-100 psi
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits RTH
Télécharger le manuel de maintenance https://www.destaco.com/assets/pdfs/maintenance/RTH_Maintenance.pdf
Type de produit Pinces parallèles 3 mors
nombre de mors 3.0
Assistance ressorts Optionnel
Caractéristiques spéciales Grande capacité
Plage de pression sans ressorts 30-100 psi
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 1.7
PublishedDate 1673983628000
Back to Top