Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Werkzeugwechsler
RTP-1200
RTP-1200
Unsere modularen Werkzeugwechslerautomaten sind mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt, in der Branche führend.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Werkstückgewicht (lb)
1200.0
Max. Drehmoment (in-lb)
30000.0
Gewicht (lb)
4.2
Max. Drehmoment (Nm)
3390.0
Max. Werkstückgewicht (kg)
550.0
Gewicht (kg)
1.9
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1727185241927
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Automatischen Werkzeugwechsler - RQC / RTP
Produkt Typen
RQC / RTP Modularer Werkzeugwechsler
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top