Changeurs D'Outil Automatiques Et Manuels
Destaco’s RTP Series of modular, robot tool changers are designed to allow the two halves to couple at up to a 0.1” (2.5mm) gap.

RTP-1200

Nos changeurs d'outils robotiques modulaires sont leaders dans l'industrie avec une ligne de produits complète couvrant jusqu'à 545 kg. Une large variété d'utilisations sont disponibles pour déconnecter rapidement, I/O, l'air, l'eau, la puissance de soudure, la servocommande, les lignes de vide.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 4.2
Moment Maxi (in-lb) 30000.0
Charge Max (lb) 1200.0
Poids (kg) 1.9
Charge max (kg) 550.0
Moment Maxi (Nm) 3390.0
PublishedDate 1727185241927
Type de produit Flexible, automatique
Gammes de produits Changeurs D'Outils Automatiques - RQC / RTP
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top