Werkzeugwechsler
Destaco’s RTP Series of modular, robot tool changers are designed to allow the two halves to couple at up to a 0.1” (2.5mm) gap.

RTP-800

Unsere modularen Werkzeugwechslerautomaten sind mit einer kompletten Produktpalette, die bis zu 545 kg abdeckt, in der Branche führend.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Max. Werkstückgewicht (lb) 800.0
Max. Drehmoment (in-lb) 22000.0
Gewicht (lb) 4.0
Max. Werkstückgewicht (kg) 360.0
Gewicht (kg) 1.8
Max. Drehmoment (Nm) 2490.0
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Automatischen Werkzeugwechsler - RQC / RTP
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen RQC / RTP Modularer Werkzeugwechsler
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1727185241928
Back to Top