Destaco Logo
Default Image

RTP-800 - Nos changeurs d'outils robotiques modulaires sont leaders dans l'industrie avec une ligne de produits complète couvrant jusqu'à 545 kg. Une large variété d'utilisations sont disponibles pour déconnecter rapidement, I/O, l'air, l'eau, la puissance de soudure, la servocommande, les lignes de vide.

Visiter les games produits:

Série RQC / RTP

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)4.0

Détails techniques

  • Moment Maxi (in-lb)22000.0
  • ConfigurationAdaptateur d'outil
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Type de produitFlexible, automatique