Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RUA-112M
RUA-112M
Ein Bereich an Winkelgreifern mit zwei Klemmbacken einschließlich 5 Mod.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Druckbereich (psi)
30-100
Zylinder Durchmesser (in)
2.99
Greifkraft (lbf)
360.0
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0008
Maximale Fingerlänge (in)
7.0
accuracy_in_english
0.003
Luftverbrauch (in³)
5.19
Gewicht (lb)
3.75
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.03
Zylinder Durchmesser (mm)
76
Luftverbrauch (cm³)
85.0
Gewicht (kg)
1.7
accuracy_mm_metric
0.08
Maximale Fingerlänge (mm)
180.0
Druckbereich (bar)
2-7
Greifkraft (N)
1600.0
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.35
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Produktreihe
RUA
Produkt Typen
Winkelgreifer
Produktfunktion
Greifen
Öffnungswinkel
38.2
Reaktionszeit (schließen) (Sek)
0.35
Öffnungswinkel pro Backe (Grad)
19.1
Schutzklasse
IP54
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Sonderausführung
Schwerlast
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Federunterstützung
Optional
Anzahl der Spannbacken
2.0
Reaktionszeit (öffnen) (Sek)
0.35
PublishedDate
1675195251000
Produktzubehör
SLKT-158
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-014
M12 Quick Disconnect, Kabellänge 2m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-158V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-332V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-375
Dichtungs-Schutzhüllen - Kevlar (2 Adapterstücke, 1 Dichtungs-band, 1 Schutzhülle)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KT15
Doppel-Ersatzsensor: PNP Induktiv
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top