Robohand Pinces
Destaco’s RUA Series of grippers are designed for use in confined spaces, combining large opening angle with a high torque.

RUA-112M

Gamme de pinces 2 mors angulaire composée de 5 modèles. La course totale varie de 31.8º à 38.2º et le couple de 12 à 414 Nm. Pince idéale pour les applications automobiles. De nombreuses options sont disponibles.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Répétabilité (+-in) 0.0008
Pressure Range (psi) 30-100
Alesage cylindre (in) 2.99
Poids (lb) 3.75
Force de serrage (lbf) 360.0
Décallage (in³) 5.19
accuracy_in_english 0.003
Longueur doigts maxi (in) 7.0
accuracy_mm_metric 0.08
Longueur doigts maxi (mm) 180.0
Poids (kg) 1.7
Force de serrage (N) 1600.0
Alesage cylindre (mm) 76
Imperial or Metric Product Métrique
Décallage (cm³) 85.0
Répétabilité (+-mm) 0.03
Pressure Range (bar) 2-7
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Fonction de produit Solutions de Pince
Type de produit Pince angulaire 2 mors
Actuation Time (close) 0.35
Actuation Time (Open) 0.35
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.35
PublishedDate 1675195251000
nombre de mors 2.0
Gammes de produits RUA
Assistance ressorts Optionnel
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Ouverture par mors (degrees) 19.1
Caractéristiques spéciales Grande capacité
Ouverture 38.2
Classe de protection IP54
Accessoires de produit
SLKT-158
Kit de réparation de joints Buna-N
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-011
Capteur magnétorésistif PNP 8 mm (cylindre 90 degrés) avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-011
Capteur magnétorésistif NPN avec cylindre 90 degrés et déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-014
Câble de 2 mètres M12 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-158V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-332V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-375
Kit de protection étanche en Kevlar (2 interfaces, 1 collier, 1 protection)
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KT15
Capteur inductif double PNP
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top