Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Robohand Greifer
RUA-82M
RUA-82M
Ein Bereich an Winkelgreifern mit zwei Klemmbacken einschließlich 5 Mod.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
accuracy_in_english
0.002
Greifkraft (lbf)
207.0
Gewicht (lb)
1.55
Zylinder Durchmesser (in)
2.36
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0008
Luftverbrauch (in³)
2.14
Maximale Fingerlänge (in)
5.0
Druckbereich (psi)
30-100
Gewicht (kg)
0.7
Greifkraft (N)
922.0
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.02
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Luftverbrauch (cm³)
35.0
Zylinder Durchmesser (mm)
60
Maximale Fingerlänge (mm)
127.0
accuracy_mm_metric
0.05
Druckbereich (bar)
2-7
Produktreihe
RUA
Öffnungswinkel pro Backe (Grad)
15.9
Anzahl der Spannbacken
2.0
Produkt Typen
Winkelgreifer
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PublishedDate
1675195441000
Produktfunktion
Greifen
Sonderausführung
Schwerlast
Öffnungswinkel
31.8
Reaktionszeit (schließen) (Sek)
0.1
Reaktionszeit (öffnen) (Sek)
0.1
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.1
Schutzklasse
IP54
Federunterstützung
Optional
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktzubehör
OHSP-017
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSP-011
PNP Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-011
M8 NPN Magnetfeldsensor (90° Gehäuse) m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-014
M12 Quick Disconnect, Kabellänge 2m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-157V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OHSN-017
M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
KT15
Doppel-Ersatzsensor: PNP Induktiv
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top