Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Robohand Pinces
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
RUA-82M
RUA-82M
Gamme de pinces 2 mors angulaire composée de 5 modèles. La course totale varie de 31.8º à 38.2º et le couple de 12 à 414 Nm. Pince idéale pour les applications automobiles. De nombreuses options sont disponibles.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
Manuel d'entretien (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Force de serrage (lbf)
207.0
Poids (lb)
1.55
Alesage cylindre (in)
2.36
Répétabilité (+-in)
0.0008
Longueur doigts maxi (in)
5.0
accuracy_in_english
0.002
Décallage (in³)
2.14
Pressure Range (psi)
30-100
Alesage cylindre (mm)
60
accuracy_mm_metric
0.05
Imperial or Metric Product
Métrique
Pressure Range (bar)
2-7
Longueur doigts maxi (mm)
127.0
Poids (kg)
0.7
Force de serrage (N)
922.0
Décallage (cm³)
35.0
Répétabilité (+-mm)
0.02
PublishedDate
1675195441000
Plage de température Viton
-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Assistance ressorts
Optionnel
Actuation Time (close)
0.1
Classe de protection
IP54
Gammes de produits
RUA
Ouverture par mors (degrees)
15.9
Ouverture
31.8
Temps de cycle (Ouvert/fermé)
0.1
Caractéristiques spéciales
Grande capacité
Fonction de produit
Solutions de Pince
Actuation Time (Open)
0.1
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
nombre de mors
2.0
Type de produit
Pince angulaire 2 mors
Accessoires de produit
OHSP-017
Capteur à effet Hall PNP avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSP-011
Capteur magnétorésistif PNP 8 mm (cylindre 90 degrés) avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-011
Capteur magnétorésistif NPN avec cylindre 90 degrés et déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-014
Câble de 2 mètres M12 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
SLKT-157V
Kit de réparation de joints Viton
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
OHSN-017
Capteur magnétorésistif NPN avec déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
KT15
Capteur inductif double PNP
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top