Endeffektoren

STS0010-NA-2P

Adapter 90° mit Mittenversatz
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.7
Gewicht (kg) 0.31
Zentrum zur versetzten Spannfläche (mm) 15
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe SpiderGrip Randadapter
Produktfunktion Robotertooling
Montage Lochbild 4x9H7 auf 40 mm x 40 mm
Produkt Typen Adapter
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top