Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
STS0010-NA-2P
STS0010-NA-2P
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.7
Poids (kg)
0.31
Cntre de la face Offset (mm)
15
Type de produit
montage de bordure
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
SpiderGrip Support Extrémité
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gabarit de montage
4x9H7 on 40 mm x 40 mm
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top