Endeffektoren

STS0016-NA-2P

Basis Träger Adapter
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.7
Losbrechmoment (ft lb) 1200
Losbrechmoment (Nm) 1627
Gewicht (kg) 0.31
versetzte Spannfläche (mm) 50
Losbrechmoment (Nm) 1627
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Montage Lochbild 4x Ø9 H7 und 2x Ø8H7 Passbohrung
Produkt Typen Adapter
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe SpiderGrip Randadapter
Back to Top