STS0016-NA-2P
STS0016-NA-2P
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
0.7
Couple de déclenchement (ft lb)
1200
Face décallée (mm)
50
Couple de déclenchement (Nm)
1627
Poids (kg)
0.31
Couple de déclenchement (Nm)
1627
Gammes de produits
SpiderGrip Support Extrémité
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Gabarit de montage
4x9 H7 thru holes on 80mm x 40mm and 2x8H7 dowel holes
Type de produit
Ancrage détaché
Back to Top