Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
STS0025-NA-BA-1500
STS0025-NA-BA-1500
Anschlussadapter mit Sollbruckstelle
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Losbrechmoment (ft lb)
1106
Gewicht (lb)
0.5
Höhe (in)
0.98
Lochkreis (in)
2.76
Lochkreis (mm)
70
Losbrechmoment (Nm)
1500
Losbrechmoment (Nm)
1500
Gewicht (kg)
0.242
Höhe (mm)
25
Produkt Typen
Adapter
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
SpiderGrip Randadapter
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top