Préhenseurs

STS0025-NA-BA-1500

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.5
Hauteur (in) 0.98
Diametre primitif (in) 2.76
Couple de déclenchement (ft lb) 1106
Hauteur (mm) 25
Couple de déclenchement (Nm) 1500
Poids (kg) 0.242
Couple de déclenchement (Nm) 1500
Diametre primitif (mm) 70
Gammes de produits SpiderGrip Support Extrémité
Type de produit Ancrage détaché
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top