Endeffektoren

STS0025-NA

T-Anschlusskonsole 5-seitig
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.6
Lochkreis (in) 2.76
Höhe (in) 0.98
Lochkreis (mm) 70
versetzte Spannfläche (mm) 25
Höhe (mm) 25
Gewicht (kg) 0.252
Produkt Typen Anschlusskonsole
Montage Lochbild 6xM8x1,25 6H und 2x8 H7 Passbohrung auf Lochkreis 70 mm
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe SpiderGrip Randadapter
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top