STS0025-NA
STS0025-NA
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
Hauteur (in)
0.98
Poids (lb)
0.6
Diametre primitif (in)
2.76
Diametre primitif (mm)
70
Face décallée (mm)
25
Hauteur (mm)
25
Poids (kg)
0.252
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
SpiderGrip Support Extrémité
Type de produit
Ancrage
Gabarit de montage
6xM8x1.25 6H and 2x8 H7 dowel holes on 70 mm B.C.
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top