Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TCF-25M-A
TCF-25M-A
TCF Flanschklemmen werden verwendet beim Aufbau von Ablagestationen auf der Adapterplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (lb)
0.22
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111
Gewicht (kg)
0.12
Rohrdurchmesser (mm)
25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150
max_static_clamp_load_metric
150
Rohr Durchmesser
25 mm
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Leichtbau-Flanschklemmstücke
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1683651324000
Material
High Strength Aluminum
Produkt Typen
Klemmstück
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top