Préhenseurs
Destaco’s TCF Series of lightweight flange clamps are used with orientation station receivers and plates to mount lower tooling between die operations.

TCF-25M-A

Les pinces à bride TCF sont utilisées pour le montage de stations de dépose sur la plaque d'adaptateur.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 111
Diametre tube (in) 0.98
Poids (lb) 0.22
Poids (kg) 0.12
Charge statique max (Nm) 150
max_static_clamp_load_metric 150
Diametre tube (mm) 25
Matériel High Strength Aluminum
PublishedDate 1683651324000
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 25 mm
Type de produit Montage en bride
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Bride de Montage
Back to Top