Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TCL-32B-10E-90-A
TCL-32B-10E-90-A
TCL 90º T-Klemmstücke zum Anschluß von Rohren mit 32 mm Kugelanschluß.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Gewicht (lb)
0.35
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Gewicht (kg)
0.0
max_static_clamp_load_metric
150.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
Produkt Typen
T-Klemmblock
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
1,00 in
Material
High Strength Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Kugelklemme
PublishedDate
1683651332000
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top