Préhenseurs
Destaco’s TCL-32B-90 Series of T-clamps with removable caps connects a tube to a 32mm ball mount at a 90 degree angle.

TCL-32B-10E-90-A

Pièces de serrage TCL 90º T pour le raccordement de tubes présentant un raccordement par bille de 32 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.35
Diametre tube (in) 1.00
Charge statique max (ft lb) 111.0
Charge statique max (Nm) 150.0
Diametre tube (mm) 25.4
Poids (kg) 0.0
max_static_clamp_load_metric 150.0
Type de produit Pièce de serrage en T
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1683651332000
Matériel High Strength Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 1.00 po
Gammes de produits Pièce de Serrage en Bille
Back to Top