Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TCL-32B-20M-90-A
TCL-32B-20M-90-A
TCL 90º T-Klemmstücke zum Anschluß von Rohren mit 32 mm Kugelanschluß.
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
0.79
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Gewicht (lb)
0.0
Gewicht (kg)
0.15
Rohrdurchmesser (mm)
20
max_static_clamp_load_metric
150.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
High Strength Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Rohr Durchmesser
20 mm
Produktreihe
Kugelklemme
PublishedDate
1683651332000
Produkt Typen
T-Klemmblock
Back to Top