Préhenseurs
Destaco’s TCL-32B-90 Series of T-clamps with removable caps connects a tube to a 32mm ball mount at a 90 degree angle.

TCL-32B-20M-90-A

Pièces de serrage TCL 90º T pour le raccordement de tubes présentant un raccordement par bille de 32 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 0.79
Poids (lb) 0.0
Charge statique max (ft lb) 111.0
max_static_clamp_load_metric 150.0
Diametre tube (mm) 20
Charge statique max (Nm) 150.0
Poids (kg) 0.15
Fonction de produit Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel High Strength Aluminum
PublishedDate 1683651332000
Taille tube 20 mm
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Pièce de serrage en T
Gammes de produits Pièce de Serrage en Bille
Back to Top