Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TCL-32B-25M-90-A
TCL-32B-25M-90-A
TCL 90º T-Klemmstücke zum Anschluß von Rohren mit 32 mm Kugelanschluß.
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
0.32
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111
max_static_clamp_load_metric
150
Rohrdurchmesser (mm)
25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150
Gewicht (kg)
0.145
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1683651332000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Material
High Strength Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
T-Klemmblock
Rohr Durchmesser
25 mm
Produktreihe
Kugelklemme
Back to Top