TCL-32B-25M-90-A
TCL-32B-25M-90-A
Pièces de serrage TCL 90º T pour le raccordement de tubes présentant un raccordement par bille de 32 mm.
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
0.98
Charge statique max (ft lb)
111
Poids (lb)
0.32
Diametre tube (mm)
25
Charge statique max (Nm)
150
max_static_clamp_load_metric
150
Poids (kg)
0.145
Type de produit
Pièce de serrage en T
Matériel
High Strength Aluminum
PublishedDate
1683651332000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Pièce de Serrage en Bille
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
25 mm
Back to Top