Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TCLD-10E-32B-A
TCLD-10E-32B-A
TCL- Kugel- T- Klemmstück mit Scharnier werden im Zusammenspiel mit den TCL-32B T- Klemmstücken verwendet.
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
1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Gewicht (lb)
0.37
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Gewicht (kg)
0.166
max_static_clamp_load_metric
150.0
Produktreihe
Kugelklemme
PublishedDate
1683651332000
Material
High Strength Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
1,00 in
Produkt Typen
Klemmstück
Back to Top