Préhenseurs
Destaco’s TCL Series of lightweight, ball T-clamps with removable caps feature a black, anodized finish.

TCLD-10E-32B-A

Les pièces de serrage en T à bille TCL avec charnière sont utilisés en liaison avec les pièces de serrage TCL-32B T.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 111.0
Poids (lb) 0.37
Diametre tube (in) 1.00
Charge statique max (Nm) 150.0
max_static_clamp_load_metric 150.0
Diametre tube (mm) 25.4
Poids (kg) 0.166
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1683651332000
Matériel High Strength Aluminum
Taille tube 1.00 po
Gammes de produits Pièce de Serrage en Bille
Type de produit Pièce de serrage en bille
Back to Top