Endeffektoren
Destaco’s TCLD-40M-20M-L-A Series of lightweight, angle T-clamps connect two tubes, one straight and one angled.

TCLD-40M-20M-30-L-A

TCL- Winkel- T- Klemmstücke zur Verbindung von zwei Rohren.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 0.79|1.57
Gewicht (lb) 0.5
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 192.0
Rohrkombination (in) 1.57 / 0.79
max_static_clamp_load_metric 260.0
Rohrdurchmesser (mm) 20|40
Rohrkombination (mm) 40 / 20
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 260.0
Gewicht (kg) 0.23
Produktfunktion Robotertooling
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Leichtbau-Tooling-T-Klemmstücke
Rohr Durchmesser 40 mm / 20 mm
PublishedDate 1683651349000
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Klemmstück
Material Forged High Strength Aluminum
Back to Top