Préhenseurs
Destaco’s TCLD-40M-20M-L-A Series of lightweight, angle T-clamps connect two tubes, one straight and one angled.

TCLD-40M-20M-30-L-A

Pièces de serrage TCL angulaires T pour le raccordement de deux tubes.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.5
Combinaison de tubes (in) 1.57 / 0.79
Diametre tube (in) 0.79|1.57
Charge statique max (ft lb) 192.0
Poids (kg) 0.23
Diametre tube (mm) 20|40
max_static_clamp_load_metric 260.0
Combinaison de tubes (mm) 40 / 20
Charge statique max (Nm) 260.0
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 40 mm / 20 mm
PublishedDate 1683651349000
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
DistributorGroup End Effectors
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Serrage-T
Matériel Forged High Strength Aluminum
Type de produit Pièce de serrage en T angulé
Back to Top