Endeffektoren
TPA-ST - LIGHTWEIGHT STEEL TRANSFER PRESS ADAPTERS

TPA-00-25-300-GD

TPA-ST - TRANSFER PRESS ADAPTER
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 11.81
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Gewicht (lb) 1.79
Gewicht (kg) 0.81
Länge (mm) 300.0
Rohrdurchmesser (mm) 25
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 25 mm
Material Steel
PublishedDate 1683651324000
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Leichtbau-Flanschklemmstücke
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Pressenadapter
cad_part_name TPA-00-25-300-GD
Back to Top