Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
TPA-00-25-300-GD
TPA-00-25-300-GD
Adaptateur pour presses de transfert TPA pour le raccordement à des rails adaptables.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.79
Diametre tube (in)
0.98
Longueur (in)
11.81
Poids (kg)
0.81
Diametre tube (mm)
25
Longueur (mm)
300.0
Taille tube
25 mm
PublishedDate
1683651324000
Matériel
Steel
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
cad_part_name
TPA-00-25-300-GD
Type de produit
Adaptateur pour presse de transfert
Gammes de produits
Bride de Montage
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top