Endeffektoren
Destaco’s TPA Series of lightweight, transfer press adapters mount directly to removable, tri-axis transfer press rail extrusions.

TPA-25-35-LWT-A

TPA Tranferpressen Adapter zur Anbindung an Vorsatzschienen.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe (in) 1.38
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Gewicht (lb) 0.54
Höhe (mm) 35.0
Rohrdurchmesser (mm) 25
Gewicht (kg) 0.25
PublishedDate 1694788457000
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Leichtbau-Flanschklemmstücke
Material High Strength Aluminum
Produkt Typen Pressenadapter
Rohr Durchmesser 25 mm
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top