Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
TPA-25-35-LWT-A
TPA-25-35-LWT-A
Adaptateur pour presses de transfert TPA pour le raccordement à des rails adaptables.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur (in)
1.38
Poids (lb)
0.54
Diametre tube (in)
0.98
Poids (kg)
0.25
Diametre tube (mm)
25
Hauteur (mm)
35.0
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
25 mm
Type de produit
Adaptateur pour presse de transfert
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
High Strength Aluminum
PublishedDate
1694788457000
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Bride de Montage
Back to Top