Endeffektoren
Destaco’s TPA Series of lightweight, transfer press adapters mount directly to removable, tri-axis transfer press rail extrusions.

TPA-30-35-LWT-A

TPA Tranferpressen Adapter zur Anbindung an Vorsatzschienen.
Modellreihe ansehen:

Angebot

We are updating the cart...
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Add to cart succeeded. Updating the cart.
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.58
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Höhe (in) 1.38
Höhe (mm) 35.0
Rohrdurchmesser (mm) 30
Gewicht (kg) 0.27
Produkt Typen Pressenadapter
Distributor Group - DE Endeffektoren
Material High Strength Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 30 mm
PublishedDate 1683651327000
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Leichtbau-Flanschklemmstücke
Back to Top