Endeffektoren
Destaco’s TPA Series of lightweight, transfer press adapters mount directly to removable, tri-axis transfer press rail extrusions.

TPA-30-65-LWT-A

TPA Tranferpressen Adapter zur Anbindung an Vorsatzschienen.
Modellreihe ansehen:

Angebot

We are updating the cart...
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Add to cart succeeded. Updating the cart.
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe (in) 2.56
Gewicht (lb) 0.8
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Gewicht (kg) 0.36
Rohrdurchmesser (mm) 30
Höhe (mm) 65.0
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1683651327000
Produkt Typen Pressenadapter
Produktreihe Leichtbau-Flanschklemmstücke
Rohr Durchmesser 30 mm
Produktfunktion Robotertooling
Material High Strength Aluminum
DistributorGroup End Effectors
Back to Top