Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TPA-90-20-300-GD
TPA-90-20-300-GD
TPA-ST - TRANSFER PRESS ADAPTER
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
0.79
Gewicht (lb)
1.62
Länge (in)
11.81
Länge (mm)
300.0
Gewicht (kg)
0.74
Rohrdurchmesser (mm)
20
cad_part_name
TPA-90-20-300-GD
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
20 mm
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1683651327000
Produktreihe
Leichtbau-Flanschklemmstücke
Produkt Typen
Pressenadapter
Material
Steel
Back to Top