TPA-90-20-300-GD
TPA-90-20-300-GD
Adaptateur pour presses de transfert TPA pour le raccordement à des rails adaptables.
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
11.81
Poids (lb)
1.62
Diametre tube (in)
0.79
Longueur (mm)
300.0
Poids (kg)
0.74
Diametre tube (mm)
20
cad_part_name
TPA-90-20-300-GD
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Steel
Taille tube
20 mm
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Bride de Montage
Type de produit
Adaptateur pour presse de transfert
PublishedDate
1683651327000
Back to Top