Endeffektoren
TPA-ST - LIGHTWEIGHT STEEL TRANSFER PRESS ADAPTERS

TPA-90-30-300-GD

TPA-ST - TRANSFER PRESS ADAPTER
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Gewicht (lb) 1.95
Länge (in) 11.81
Rohrdurchmesser (mm) 30
Länge (mm) 300.0
Gewicht (kg) 0.88
Produkt Typen Pressenadapter
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1683651327000
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Leichtbau-Flanschklemmstücke
Material Steel
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 30 mm
cad_part_name TPA-90-30-300-GD
Back to Top