Préhenseurs
TPA-ST - LIGHTWEIGHT STEEL TRANSFER PRESS ADAPTERS

TPA-90-30-300-GD

Adaptateur pour presses de transfert TPA pour le raccordement à des rails adaptables.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 11.81
Poids (lb) 1.95
Diametre tube (in) 1.18
Poids (kg) 0.88
Diametre tube (mm) 30
Longueur (mm) 300.0
PublishedDate 1683651327000
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Adaptateur pour presse de transfert
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
cad_part_name TPA-90-30-300-GD
Gammes de produits Bride de Montage
Taille tube 30 mm
Matériel Steel
Back to Top