Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TPA-90-30-300
TPA-90-30-300
TPA-ST - TRANSFER PRESS ADAPTER
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
11.81
Gewicht (lb)
1.94
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (kg)
0.88
Rohrdurchmesser (mm)
30
Länge (mm)
300.0
Rohr Durchmesser
30 mm
Produktreihe
Leichtbau-Flanschklemmstücke
Material
Steel
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1683651327000
cad_part_name
TPA-90-30-300
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Pressenadapter
Back to Top