TPA-90-30-300
TPA-90-30-300
Adaptateur pour presses de transfert TPA pour le raccordement à des rails adaptables.
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
1.18
Poids (lb)
1.94
Longueur (in)
11.81
Diametre tube (mm)
30
Longueur (mm)
300.0
Poids (kg)
0.88
Type de produit
Adaptateur pour presse de transfert
Taille tube
30 mm
PublishedDate
1683651327000
Matériel
Steel
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Bride de Montage
cad_part_name
TPA-90-30-300
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top