Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
TPA-G-25-35-A
TPA-G-25-35-A
TPA Tranferpressen Adapter zur Anbindung an Vorsatzschienen.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
1.38
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (lb)
0.57
Rohrdurchmesser (mm)
25
Gewicht (kg)
0.26
Höhe (mm)
35.0
DistributorGroup
End Effectors
Material
High Strength Aluminum
PublishedDate
1683651327000
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Leichtbau-Flanschklemmstücke
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
25 mm
Produkt Typen
Pressenadapter
cad_part_name
TPA-G-25-35-A
Back to Top